Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Estetic - 160 c-c, shower column Round
Estetic - 160 c-c, shower column Round
Estetic - 160 c-c, shower column Round

    Estetic - 160 c-c, shower column Round

    Google-Übersetzung,

    Organisches Design, das zu allen Arten von Badezimmern passt, mit Sperrknopf auf der Temperaturseite bei einer Komforttemperatur von 38 °C.

    Safe Touch minimiert die Hitze an der Vorderseite des Mixers und die Keramikabsperrung sorgt für Tropfschutz und lange Lebensdauer und vereinfacht auch die Verwendung für kleine und schwache Hände.

    Spezifikation
      • Organic design that suits all types of bathrooms
      • Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
      • Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C
      • Adjustable maximum temperature for increased scalding protection
      • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer
      • Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature
      • Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands
      • Type-approved non-return valves in the inlets
      • Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB]
      • Available in chrome and matt black
      • Can be supplemented with all outlet pipes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41208430
    • ProduktfamilieEstetic
    • ProduktgruppeShower mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1265
    • Breite (mm)285
    • Tiefe (mm)655
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit