Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet

Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet

3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Atemberaubendes, stilvolles, europäisch inspiriertes, modernes, zeitgenössisches Design. Robuste Messingkörperkonstruktion, Doppelgriffbedienung, Dreilochinstallation, Glatte, langlebige und tropffreie Keramikscheibenkartusche mit 1/4-Drehung. Das Design wurde vom FontanaShowers-Design inspiriert. Seien Sie sicher, wenn es um neue Badarmaturen geht, bietet FontanaShowers die Form, Verarbeitung und Stile, die Sie suchen. Es wird komplett mit Zubehör und Montageanleitung geliefert.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF2015-KITCHEN-SINK-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Body Material: Brass
    Maximum Flow Rate: 1.5 GPM at 60 PSI
    Wide Spread: 8" " 16"
    Spout Reach: 5 5/8"
    Spout Height: 6 1/4"
    Faucet Height: 8 7/8"
    Faucet Body Dimension (Base): 2"
    Compatible Drain Type: Pop Up Drain Stopper (Sold Separately).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fsf2015
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures