Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror cabinet Graphic  Base 45 cm
Mirror cabinet Graphic  Base 45 cm
Mirror cabinet Graphic  Base 45 cm
Mirror cabinet Graphic  Base 45 cm

    Mirror cabinet Graphic Base 45 cm

    Google-Übersetzung,

    Doppelseitige Spiegeltüren 2 mobile Glasregale Kann mit einer Badezimmerleuchte ergänzt werden Montageplatz für eine Steckdose Türen mit sanftem Schließen Aufhängungssystem - einfach zu montieren - einfach einzustellen Material: Melamin, Badezimmerqualität

    Spezifikation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB71GBMC45AG00
    • ProduktfamilieGraphic Base
    • ProduktgruppeFurniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)550
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Sekundär MaterialSpiegelglas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011384
    • ETIM-NameWashbasin top cabinet
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit