Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
    Kohler

    Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet

    Google-Übersetzung,

    Elegantes, minimalistisches Design trifft im Artifacts Badezimmer-Waschtisch auf traditionellen Einfluss aus der Mitte des Jahrhunderts und Kohler-Handwerkskunst. Dieser einfach verzierte Schrank mit allen Schubladen verfügt über eine Zierleiste, die an ein Bücherregal im amerikanischen Federal-Stil erinnert, während ausgestellte Beine aus Massivholz, die von Leinenpressen aus dem frühen 19. Jahrhundert inspiriert sind, den Stil und die Funktionalität des Waschtisches außerhalb des Bodens hervorheben. Passen Sie Ihr Badezimmer-Herzstück mit einer passenden Quarzplatte, kontrastierenden Schubladengriffen im Industriestil und Organisationszubehör für die Schublade (separat erhältlich) individuell an – für einen Look, der zu Ihrer Ästhetik und Ihrem Raum passt.

    Merkmale

    • Mit langlebigen, schönen wasserbasierten Oberflächen, die besser für die Umwelt sind
    • Vier Schubladen aus Massivholz mit Schwalbenschwanzverbindung
    • Unterbau-Schubladenführungen mit Soft-Close-Funktion für sanftes Öffnen
    • Die 21 Zoll (533 mm) tiefe Schublade mit Vollauszug bietet reichlich Stauraum
    • Passen Sie Ihren Stauraum mit optionalem Zubehör wie Steckdosen, Schubladen-Organizern und Behältern (separat erhältlich) individuell an.
    • Passend zu K-33561 Artifacts 13" (330 mm) Schrankgriffen und K-99680-SH19 Artifacts 60" (1524 mm) Ausrolltablett (separat erhältlich)
    • Kombinierbar mit Silestone® Quarz-Waschtischplatten, Rückwänden und Seitenspritzern sowie KOHLER-Waschbecken (separat erhältlich)

    Material

    • Sperrholz und feuchtigkeitsbeständiges MDF
    • Die Beschaffenheit der Holzmaserung kann zu unterschiedlichen Fleckentiefen führen. Unsere erfahrenen Handwerker tragen die Beize von Hand auf, um diese Variationen zu vermischen

    Installation

    • Professionelle Installation empfohlen

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten von Holzprodukten können Sie Holzstaub ausgesetzt sein, einer Substanz, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt. Vermeiden Sie das Einatmen von Holzstaub oder verwenden Sie eine Staubmaske oder andere Schutzmaßnahmen zum persönlichen Schutz. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-33560
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeArtifacts™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)34.49
    • Breite (Inches)60
    • Tiefe (Inches)21.89
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33
    • OmniClassTitelResidential Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit