Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment

    Google-Übersetzung,

    Die Bodenunterlage FIRM-FILL® 4010 ist für die dünne Abdeckung von Betonböden im Neubau oder über beschädigtem Beton bei Sanierungsprojekten konzipiert. Dank ihrer hohen Festigkeit und hervorragenden Haftungseigenschaften verleiht die FIRM-FILL® 4010 Betonböden neues Leben und eine außergewöhnliche Oberflächenhärte mit Druckfestigkeiten von 4000 bis 5200 psi.

    Empfohlen für

    • Betonestrich und selbstnivellierende Ausgleichsmassen: Für neuen Beton sowie für rissigen oder beschädigten Beton.

    Funktionen und Vorteile

    • Die Bodenunterlage FIRM-FILL® 4010 weist außergewöhnliche Druckfestigkeiten von 4000 bis 5200 psi auf.
    • Die Bodenunterlage FIRM-FILL® 4010 ist kosteneffizient
    • Erzeugt eine glatte, ebene und rissbeständige Oberfläche
    • Schnelle Installation; bis zu 25.000 Quadratfuß werden pro Tag installiert.
    • Die Bodenunterlage FIRM-FILL® 4010 benötigt kein Glätten.
    • Einzigartige Bindungsfähigkeiten
    • Bewährte Leistung und Langlebigkeit
    • Schnelltrocknend; nach 90 Minuten wieder begehbar.
    • Fachgerechte Anwendung; Installation nur durch geschulte, lizenzierte Anwender
    Spezifikation
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.8 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      ThicknessFeather edge in transitions to 2" (51mm)
      Compressive Strength4000 to 5200 psiC472M
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size7 1/2" (191mm) to 9” (229mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster, masonry sand or silica sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirm-fill-4010-floor-underlayment
    • ProduktfamilieGypsum Cement Underlayment
    • ProduktgruppeGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • Klassifizierung03 54 13
    • Format2014TitelGypsum Cement Underlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13
    • OmniClassTitelFloor Underlayments