Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gladiator Athletic Lockers
Hadrian

Gladiator Athletic Lockers

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Mit seiner überlegenen Stärke, Luftzirkulation, Laufruhe und Pulverbeschichtung definiert Gladiator die Attraktivität und Funktionalität von Umkleideräumen neu. Hochleistungskomponenten werden in unser problemloses und robustes Design integriert, um den ultimativen Sportschrank zu schaffen. Mit vollständig belüfteten Türen und Seiten ermöglichen Gladiator-Schränke eine erhöhte Luftzirkulation – ein absolutes Muss für Sportumgebungen.

Einhaltung:

ADA-konform, Klasse A ASTM E84-Standards

Merkmale:

  • Die Pulverbeschichtung übertrifft andere Farben durch ihre dicke und gleichmäßige Oberfläche, die langlebig ist und Rost bekämpft
  • Die Türen verfügen über eine 25 mm dicke, doppelwandig verschweißte Kastenkonstruktion und einen Wabenkern für Stabilität, Haltbarkeit und Stoßfestigkeit.
  • Wabenkern und starres Doppelpfannen-Design sorgen für das leiseste Schließen der Tür
  • Durchgehendes Klavierband über die gesamte Länge widersteht Missbrauch und hält die Tür in der richtigen Position
  • Einpunktverriegelung ohne bewegliche Teile minimiert das Risiko von Verriegelungsfehlern und sorgt für einen sicheren, wartungsfreien Betrieb
  • Lamellen im Rahmen ermöglichen einen konstanten, ungehinderten Luftstrom, der nicht blockiert werden kann, während Perforationen in den Regalen die Luftzirkulation erhöhen

Schlüsselwörter: Emperor-Korridor-Metallschließfächer, Badezimmerabtrennungen, Emperor-Korridorschließfächer, Badezimmerschließfächer, Standardschließfachmaße, Scharnierebenen, Metallschließfach, Flurbadezimmer, Standardschließfachmaße, belüftete Schließfächer, Doppelschließfächer

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhadrian_gladiator_locker
  • ProduktfamilieLockers
  • ProduktgruppeAthletic ( Gladiator)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • Klassifizierung10 51 13
  • Format2014TitelMetal Lockers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit