Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    Google-Übersetzung,
    931.10.589 TÜRSCHLIEßER TS 2000G SILBER
    Spezifikation
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • ProduktfamilieWooden Swing Door
    • ProduktgruppeHardware for Wooden Swing Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)98
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)448.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • OmniClassNummer23-17 11 11
    • OmniClassTitelDoor Components 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit