Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orion Inox
Hager

Orion Inox

Monoblock-Gehäuse aus Edelstahl, Schutzklasse I, IP66, IK10, geeignet für Automatisierungstechnik, für anspruchsvolle Einsatzbedingungen im Innen- und Aussenbereich mit strengen Hygieneanforderungen. Dreikantschloss, 8 mm. Türscharnier rechts. Verzinkte Montageplatte für den Geräteeinbau. Ab einer Breite von 1000 mm wird eine Doppeltür verwendet, die entsprechende Schutzklasse lautet dann IP55. Transparente Tür mit gehärtetem, sehr widerstandsfähigem Glas. Ein funktionelles Gehäuse für die Verteilung ist in 2 Grössen erhältlich, 500x400 mm (3 Reihen, 18 DIN) und 800x600 mm (5 Reihen, 28 DIN); bei geöffneter Tür und installiertem Gehäuse lautet die Schutzart IP20. Als Zubehör ist ein schräges Vordach zum Schutz vor Regen erhältlich; dieses ist kundenseitig zu montieren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCH-Orion_Inox_enclosures
  • ProduktfamiliePortfolio Switzerland
  • ProduktgruppeCH-Enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • ETIM-CodeEC000058
  • ETIM-NameEmpty cabinet

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweiz