Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
    nVent

    CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall

    Google-Übersetzung,

    Die nVent CADDY WBT Performance Kabelrinne mit Wasserfallfunktion ist eine vielseitige und einfach zu installierende Kabelmanagementlösung für Drahtkorbrinnen. Dank innovativer Überwandmontage-Technologie können Installateure Belastungs- und Druckstellen an den Kabeln vermeiden und das Zuschneiden der Rinne überflüssig machen – das spart wertvolle Zeit. Das flexible Design und die werkzeuglose Installation eignen sich sowohl für die Überwand- als auch für die Unterputzmontage.

    Das Waterfall-System bietet robusten Halt und Schutz für große, hochdichte Kabelbündel und eignet sich ideal für die Verlegung von Kupfer-, Glasfaser-, PoE- und DAS-Kabeln. Erhältlich in 12"- und 20"-Ausführung mit einem Biegeradius von 120 Grad, leiten die Seitenwände die Kabel gezielt an den gewünschten Ort und schaffen so eine durchgehende Kabelführung für ein nahtloses und optisch ansprechendes Endergebnis.

    Bei Bedarf verfügt der Wasserfall über dafür vorgesehene Befestigungspunkte für Erdung und Potentialausgleich.

    Spezifikation
      • Equipped with tie-down openings to facilitate bundled cable option
      • Powder coating protects against scratches or cable damage
      • Maintains a 120-degree bend, adhering to TIA-approved radius standards for all cable type
      • Standard finishes include black powder and electro-galvanized (zinc) coatings, with customization options for other colors upon request
      • Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including fiber optic, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, and Cat 7
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercaddy-wbt-cable-tray-waterfall
    • ProduktfamilienVent CADDY
    • ProduktgruppeDatacom and Cable Management
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays