Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orion Plus
Orion Plus
    Hager

    Orion Plus

    Monoblock-Gehäuse aus Stahlblech, Schutzklasse I, IP65, IK10, geeignet für die Herstellung von Schaltanlagen nach EN 61439-1 / -3 und für die Automatisierungstechnik. Standardmässige Lieferung mit Dreikantschloss, 8 mm; dieses kann gegen einen 3 mm Doppelbart-Einsatz oder einen 8 mm Vierkant-Einsatz ausgetauscht werden; es besteht auch die Möglichkeit zum Austausch gegen einen Griff mit Schlüssel-Nr. 427. Standard-Türscharnier rechts. Verzinkte Montageplatte für den Geräteeinbau. Es sind Sets für MCCBs (Kompaktleistungsschalter) bis 250A erhältlich. Modulhöhe in 200 mm oder 150 mm-Schritten möglich. Es stehen 21 verschiedene Grössen zur Auswahl, zur Wandmontage, aber auch für Bodenmontage mit grösseren Abmessungen, wie z. B. 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCH-Orion_Plus_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Switzerland
    • ProduktgruppeCH-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000058
    • ETIM-NameEmpty cabinet

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweiz