Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
France-Enveloppe univers IP65
France-Enveloppe univers IP65
    Hager

    France-Enveloppe univers IP65

    Google-Übersetzung,

    Das Universe-System (IP 44, IP 54 und IP 65) ermöglicht die Durchführung von Niederspannungs-Stromverteilungen bis zu 630 A für Tertiärgebäude sowohl als allgemeine Schalttafel mit begrenzter Leistung oder überwachter Leistung als auch als Teilschalttafel in Projekten mit grünen Tarifen .

    Verstärkte Polyesterschränke, Klasse II, Brandklasse: 960 °C

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFR-Univers-IP65_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio France
    • ProduktgruppeFR-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000058
    • ETIM-NameEmpty cabinet

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich