Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FW
Hager

FW

Multifunktionaler Feldverteiler für alle Anwendungsbereiche
Die Produktreihe univers FW eignet sich ideal zur Unterputzmontage in Wohn- und Geschäftsgebäuden für alle Anwendungen bis 125 A – von der Energieverteilung bis zu Multimedia-Lösungen. Die Produkte der Reihe univers FW sind in 6 verschiedenen Höhen und 3 verschiedenen Breiten erhältlich und zur festen Unterputzmontage in Massiv- oder Hohlwänden von Innenräumen vorgesehen. Mit einer Einbautiefe von nur 110 mm ist dieses versenkte Gehäuse die perfekte Lösung für die immer stärker verbreitete Montage in Hohlwänden. Gleichzeitig steigt die Notwendigkeit zum Anschluss von mehr modularen Komponenten und digitaler Kommunikationsausrüstung. Daher erweitern wir unser Portfolio an Multimedia-Feldern und Türen für FWU-Schränke, Anschlussdosen und Patch-Panels, um ausreichend Flexibilität für alle Multimedia-Anwendungen bereitzustellen, während das Gehäuse weiterhin in der Montagewand versenkbar bleibt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCH-fw_enclosures
  • ProduktfamiliePortfolio Switzerland
  • ProduktgruppeCH-Enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • ETIM-CodeEC000214
  • ETIM-NameSmall distribution board

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweiz
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit