Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
univers IP65
univers IP65
    Hager

    univers IP65

    Die vielseitigen unterschiedlichen Ausführungen der univers Verteiler erfüllen die Anforderungen jeder Baustelle. Diese freistehenden Verteilerschränke zur Wandmontage entsprechen den Vorgaben von Wohn- und Gewerbebauten.

    Die Leergehäuse der univers Produktreihe sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich, ausgehend von Verteilern für die Verwendung in Innenräumen, z. B. zur Energieverteilung bis zu 1.600 A. Innerhalb der Produktreihe für Aussenverteiler bietet Hager Lösungen für Hausanschlusskästen, Kabelverteiler sowie Verteilerschränke für Wochen- und Jahrmärkte.

    Details:

    Die vorwiegend verwendeten Gehäusematerialien sind Stahlblech für den Inneneinsatz und glasfaserverstärktes Polyester für den Ausseneinsatz.

    Schutzklassen IP41 bis IP65

    Feuerwiderstandsfähige Verteiler und Türen für Wandmontage sowie andere Zubehörkomponenten mit erhöhter Feuerwiderstandsfähigkeit sind ebenfalls erhältlich.

    univers N kann als Innensystem für alle univers Leergehäuse verwendet werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCH-Univers-IP65_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Switzerland
    • ProduktgruppeCH-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000058
    • ETIM-NameEmpty cabinet

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit