Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Italy-Electrical enclosures pedro
Italy-Electrical enclosures pedro
    Hager

    Italy-Electrical enclosures pedro

    Google-Übersetzung,

    Pedro GFK-Wendegehäuse sind in einem Polyester-Monoblock, Isolierstoffklasse II, Kunststoff, IP66, IK10, und eignen sich für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen. Durch die Verwendung von Kunststoff anstelle von Metall ist Pedro leichter, stärker und lässt sich einfach zusammenbauen. Dieser Wandverteiler eignet sich sowohl für die Innenmontage als auch im Außenbereich, bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Die isolierte oder Edelstahl-Montageplatte wird auf der Rückseite oder an den seitlichen Führungen befestigt und ist glatt, schnell gelocht oder gelocht erhältlich. Verfügbar in 7 verschiedenen Abmessungen, von 300 x 265 x 165 mm bis 1060 x 800 x 355 mm. Das Standardschloss ist ein Dreikantschloss, 8 mm, austauschbar mit Drehgriff und Schlüssel. Der serienmäßige Türanschlag rechts ist ebenfalls austauschbar. Modulare Höhenstufe 200 mm oder 150 mm und alle internen Systeme werden mit Schnellverschluss-Schiebehalterungen (Schrauben mit 1/4 Drehung zum Schließen) verwaltet, die auf einer abnehmbaren „C“-Schiene mit verschiedenen Befestigungspunkten befestigt sind. Es gibt sowohl transparente als auch verglaste Türen für alle Abmessungen und eine Edelstahlverstärkung für die PIN-Türbefestigung. Es gibt 2 Positionen für die DIN-Schienenhalterung.

    Spezifikation
    • xx

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT-pedro_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Italy
    • ProduktgruppeIT-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-22
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000214
    • ETIM-NameSmall distribution board

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit