Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portugal-Electrical enclosures Orion Plus
Portugal-Electrical enclosures Orion Plus
    Hager

    Portugal-Electrical enclosures Orion Plus

    Google-Übersetzung,

    Stahl-Monoblock-Gehäuse, Schutzklasse I, IP65, IK10, geeignet für die Fertigung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1 / -3 und für die Automatisierungsmontage. Das Standardschloss ist dreieckig, 8 mm, austauschbar mit einem 3 mm Doppelbart-Einsatz oder einem 8 mm Vierkant-Einsatz; Kann durch einen Griff mit Schlüssel COD ersetzt werden. 427. Standard-Türanschlag rechts. Verzinkte Montageplatte zum Einbau von Geräten. Dann sind Kits für MCCBs bis 250 A erhältlich. Modulare Höhenstufe 200 mm oder 150 mm. Auswahl aus 21 verschiedenen Größen, Wandmontage, aber Bodenmontage auch für größere Abmessungen wie 500 x 200 mm, 500 x 250 mm, 600 x 250 mm, 600 x 300 mm, 800 x 250 mm, 800 x 300 mm möglich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPT-Orion_Plus_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Portugal
    • ProduktgruppePT-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000058
    • ETIM-NameEmpty cabinet

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit