Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portugal-Electrical enclosures vega d
Portugal-Electrical enclosures vega d
    Hager

    Portugal-Electrical enclosures vega d

    Google-Übersetzung,
    Vega D Vega D sind einfach zu installierende, flexible Gehäuse für Installationen bis 160 A. Aufputzgehäuse können vertikal oder horizontal kombiniert werden und bieten Platz für bis zu 336 Pole, indem zwei 7-reihige Gehäuse zusammengebaut werden. Vega D ist von einer Person einfach zu installieren und ermöglicht das schnelle Hinzufügen von Zubehör mit einfachen Aussparungen, Clip-In-Modulen und ist mit Systo- und Gallery-Verkabelungszubehör kompatibel. Das Kabelmanagement bietet mehr Kabelraum im Inneren, eine 3-in-1-Multifunktions-Kabelhalterung, eine horizontale und vertikale Kabelführung, die einfach eingeschoben werden kann. DIN-Schienen können zwischen Reihen hinzugefügt werden und Standard-DIN-Schienen sind in der Tiefe verstellbar. Darüber hinaus für eine einfachere Verkabelung mit einfacher Befestigung des flexiblen Kabelkanals und vergrößertem Zugangsraum über DIN, hinterem Zugang mit einfachem Kunststoffschnitt und Rückplatten mit Gummiaussparungen für schnelles Einführen von Kabeln. Vega D bietet ein professionelles Finish, stilvolle Ästhetik, transparente Klasse II, Spiegel- oder Volltür, 48-168 Stangen (2-7 Reihen von 24), IP 40 oder IP 41 mit Tür, bündig oder aufgesetzt. Für kleine tertiäre Anwendungen wie Büros, Geschäfte, öffentliche Gebäude und Wohnverteilung, Automatisierung und Zählertafeln. Es gibt 3 Lieferformen: bestückt, teilbestückt und leer zu bestücken.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPT-vega-d_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Portugal
    • ProduktgruppePT-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000214
    • ETIM-NameSmall distribution board

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit