Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sweden-Electrical enclosures fw
Hager

Sweden-Electrical enclosures fw

Google-Übersetzung,
UNIVERS FW Ein multifunktionaler Gehäuseschrank für alle Anwendungen Die Univers FW-Reihe ist ideal für alle Unterputzanwendungen im Wohn- und Gewerbebau bis 125A – von der Energieverteilung bis hin zu Multimedia. Die Serie univers FW ist in 6 verschiedenen Höhen und 3 verschiedenen Breiten erhältlich und für die feste, bündige Montage im Innenbereich in dicken Wänden oder Hohlwänden vorgesehen. Mit einer Einbautiefe von nur 110 mm bietet dieses neue Unterputzgehäuse die perfekte Lösung für immer häufigere Installationen in Lochwänden. Gleichzeitig steigt die Notwendigkeit, mehr modulare Komponenten und digitale Kommunikationsgeräte zu verbinden. Aus diesem Grund erweitern wir unser Sortiment an FWU-Schränken um Multimediafelder & -türen, Steckdosen und Patchpanels, die genügend Flexibilität für alle Multimediaanwendungen bieten, während das Gehäuse weiterhin für den Einbau in die Wand geeignet ist, in der es montiert wird.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSE-fw_enclosures
  • ProduktfamiliePortfolio Sweden
  • ProduktgruppeSE-Enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • ETIM-CodeEC000214
  • ETIM-NameSmall distribution board

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit