Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UK-Electrical enclosures gamma
UK-Electrical enclosures gamma
    Hager

    UK-Electrical enclosures gamma

    Google-Übersetzung,

    Gamma-Gehäuse

    Modular und einfach

    Die Gamma-Aufputzgehäuse, jeweils mit 1 bis 4 Reihen, in 13 oder 18 Modulen breit, als Teil des Gamma-Systems, sind für den Einsatz in allen privaten sowie leichten gewerblichen Anwendungen konzipiert. Die Gamma-Gehäuse können alternativ mit einer patentierten Lösung namens „Quick Fix“ auf einem Kabelkanal oder in Unterputzdosen befestigt werden. Um die ankommenden und abgehenden Kabel in Wandaufbaugehäuse zu führen, hat jeder Deckel der Gehäuse ein Ausschnittsraster, das an die vorhandenen Hager-Kabelkanäle angepasst ist, um in den oberen und unteren Teil des Deckels eingeführt zu werden. Das Gamma-Sortiment verspricht eine einfache interne Verdrahtung durch ausziehbare DIN-Schienen mit Einrastmechanismus und verfügbaren Push-in-Klemmen für Erdung und Neutralleiteranschluss namens Quick Connect. Bei jedem Gehäuse kann zwischen einer weißen oder transparenten Tür als Zubehör gewählt werden. Darüber hinaus gibt es Gamma als Multimedia-Center im gleichen Design wie das Gehäuse, bei dem mehrere Größen gewählt werden können.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUK-gamma_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio United Kingdom
    • ProduktgruppeUK-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000214
    • ETIM-NameSmall distribution board
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit