Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UK-Electrical enclosures Orion Inox
Hager

UK-Electrical enclosures Orion Inox

Google-Übersetzung,
Monoblockgehäuse aus rostfreiem Stahl, Isolationsklasse I, IP66, IK10, geeignet für die Automatisierungsmontage, für schwere Bedingungen, sowohl außen als auch innen, wo strenge Hygieneanforderungen bestehen. Das Schloss ist dreieckig, 8 mm. Türanschlag rechts. Verzinkte Montageplatte zur Gerätemontage. Ab einer Breite von 1000 mm wird eine Doppeltür verwendet, und die entsprechende IP-Schutzart beträgt 55. Transparente Tür mit gehärtetem Glas, hochbeständig. Ein funktionelles Fahrgestell für den Verteilerverkehr ist in den zwei Größen 500 x 400 mm (3 Reihen, 18 DIN) und 800 x 600 mm (5 Reihen, 28 DIN) erhältlich; Bei geöffneter Tür und montiertem Chassis beträgt der IP-Schutzgrad 20. Als Zubehör ist ein vom Kunden selbst zu montierendes, geneigtes Vordach zum Schutz vor Regen erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUK-Orion_Inox_enclosures
  • ProduktfamiliePortfolio United Kingdom
  • ProduktgruppeUK-Enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • ETIM-CodeEC000058
  • ETIM-NameEmpty cabinet
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit