Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UK-Electrical enclosures Type A
Hager

UK-Electrical enclosures Type A

Google-Übersetzung,

Typ.A_SP&N

SP&N-Verteilerplatinen

Eigenschaften:

  • SP&N-Verteiler sind mit 4-28 Abgängen erhältlich. Das Sortiment umfasst entweder 100 A 2-polige Lasttrennschalter 63 A, 30 mA 2-polige RCCB Typ A oder 100 A 30 mA 2-polige RCCB Typ A oder eine Reihe von Split-Load-Versionen.
  • Entspricht BS EN 61439-3. lnA = 63A/100A, lnC=63A, Icc=10kA.
  • Kabelgrößen: 100 A: 50 mm2, 63 A: 16 mm2.
  • Ausreichend Verdrahtungsraum, mit Vorkehrungen zur Aufnahme von RCBOs.
  • Vollständige Erdungs- und Nullleiter-Klemmschienen zur Aufnahme von Kabeln bis zu 16 mm2.
  • Zur Kabeleinführung an allen Seiten und Rückseite geeignet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUK-type-A_enclosures
  • ProduktfamiliePortfolio United Kingdom
  • ProduktgruppeUK-Enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • ETIM-CodeEC000214
  • ETIM-NameSmall distribution board
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit