Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Barbeque Chili Grill
Barbeque Chili Grill
Barbeque Chili Grill
    HAGS

    Barbeque Chili Grill

    3.0 von 5 Sternen3.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Grill Chili ist der perfekte Treffpunkt für Menschen, die Kontakte knüpfen möchten. Ein Grillabend, der beispielsweise von einer Wohnungsbaugesellschaft veranstaltet wird, fördert die Gemeinschaft und führt gleichzeitig zu neuen, spannenden Begegnungen. Chili ist ein schöner und praktischer Grill, der sowohl mit Holz als auch mit Holzkohle befeuert werden kann und auf den beiden klappbaren Rosten lässt sich von Würstchen und Steaks bis hin zu Fisch und Gemüse alles zubereiten. Da zwischen Innen- und Außenbehälter Luft strömt, herrscht auch bei dichtem Stehen eine angenehme Temperatur. Chili ist sehr robust gebaut und kann auch mit Bodenbefestigungen verankert werden. Designer: Gunilla Allard.
    Spezifikation
    • 8019466 Black - Free Standing 8091130 Black - Cover/Lid 8072871 Black - Charcoal Seperator
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbarbeque-chili
    • ProduktfamilieBarbeque Grills
    • ProduktgruppeChili
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa