Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Litter Bin Nora 70L without Ashtray
Litter Bin Nora 70L without Ashtray
    HAGS
    Archiviert

    Litter Bin Nora 70L without Ashtray

    Nora is a litter bin with a beautiful form combined with thoughtful functionality which adds value to people's everyday lives both practically and aesthetically. The sloping roof prevents items such as bottles and cans from being placed on top and at the same time becomes a beautiful detail. The opening is positioned at a height accessible to everyone. The door opens with a standard triangular key, and the completely hidden bag is easily released without unnecessary lifting. Standard colors are black or hot-dip galvanized, but Nora can also be offered in other colors. Nora is also available with an integrated ashtray. This variant has ground anchors that are buried and covered with sand, is black, and without an ashtray. Designer: Gunilla Allard.
    Spezifikation
    • 8037205 without Ashtray, Black – Sunken Foundation 8036662 without Ashtray, Galv – Sunken Foundation 8037206 without Ashtray, Black – Free Standing 8037204 without Ashtray, Galv – Free Standing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlitterbin-nora-sunken-foundation-without-ashtray
    • ProduktfamilieLitter Bins
    • ProduktgruppeNora
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling

    Ähnliche Produkte

    4.3 von 5 Sternen 4.3 (71)
    4.3 von 5 Sternen 4.3 (24)
    3.6 von 5 Sternen 3.6 (20)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit