Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Litter Bin Sergel Freestanding
Litter Bin Sergel Freestanding
    HAGS
    Archiviert

    Litter Bin Sergel Freestanding

    Sergel's large capacity combined with the beautiful shape has made it very popular in urban environments. The wide and low opening makes it possible to also throw bulky waste such as pizza boxes, but makes it difficult for larger birds to sit on the edge. The door is opened with a standard triangular key and the completely hidden sack is easily released without unnecessary lifting. The embossed pattern in the door provides both a beautiful surface while preventing postering. If necessary, the desired text or logo can be laser cut into the upper edge of the door. Sergel is available as standard in black or hot-dip galvanized, but can also be offered in other colours. Design: Janne Wickelgren

    Spezifikation
    • 8000109 140 L
      Black – Free Standing

      8000111 140 L
      Galvanised – Free Standing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertrash_outdoor_recycling
    • ProduktfamilieOutdoor Furniture
    • ProduktgruppeLitter bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1220
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialBeton
    • Nettogewicht (kg)168
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-11 27 00
    • OmniClassTitelLandscaping

    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit