Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening

    Hakron Ponswapening

    Google-Übersetzung,
    Pons Bewehrungsdübelstreifen sind die ideale Lösung für schwere Flachböden. Dieser kann ohne Säulenplatte aufgebaut werden. Die radial angeordnete Pons-Verstärkung verhindert einen Durchschlagkegel und leitet die Kräfte weiter in die Säule. Die Pons-Verstärkungsdübelauslösung besteht aus Verbindungsstangen mit darauf einer variablen Anzahl von Zweikopfdübeln. Die speziell vergrößerten Köpfe sorgen für die Aufnahme und Ableitung der Kräfte im Beton. Die genaue Anzahl benötigter Doppelkopfdübel pro Streifen wird anhand einer Kalkulation für jedes Projekt ermittelt. Verfügbare Durchmesser sind: 10 "12" 14 "16" 20 und 25 mm. Die deuvelhoogte und Streifenlänge sind variabel. Unsere Konstruktionsabteilung kann auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Informationen einen detaillierten Vorschlag (Eurocode 2) erstellen. Vorteile der Verwendung von Pons-Bewehrung: Einfache Schalung; keine Erschwerung. Standardbewehrung; keine zusätzliche Querkraftbewehrung. Möglichst schmalere Stützen. Gleiche freie Höhe zur Säule Kostenreduzierung durch kürzere Bauzeiten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPonswapening
    • ProduktfamiliePons Reinforcement Dowelstrips
    • ProduktgruppePons Reinforcement Dowelstrips
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)125
    • Breite (mm)10
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforcement
    • Klassifizierung03 21 00
    • Format2014TitelReinforcement Bars
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClassTitelReinforcement Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit