Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron LVS
Hakron LVS

    Hakron LVS

    Google-Übersetzung,
    Das Profil Compri lvs wird als Wassersperre in einer Attika eingesetzt. Durch die Standardlängen von 2500 mm ergibt sich eine glatte Fassadenlinie und es ist ein Minimum an Montagezeit erforderlich. Eigenschaften: Schnelle Montage und geringes Gewicht (ca. 3 kg/m2) Starre Innen- und Außenecken und Endkappen In jeder RAL-Farbe erhältlich Lebenserwartung > 20 Jahre Weniger Diebstahlanfällig im Vergleich zu Bleihandelslängen von 2500 mm Seitenansicht grau schwer entflammbar Beschichtung (RAL 7005) Zu beachten bei der Verlegung von Querverbindungen: Untergrund trocken und schmutzfrei machen Zwei Grate Hechtkit 2000 auftragen (kein Auskämmen) Gebrauchsanweisung auf dem Karton beachten Hechtkit 2000 Spachtelmasse 10 mm frei.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCompri_LVS
    • ProduktfamilieLead Replacement Compri
    • ProduktgruppeLead replacement
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)3
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)1.29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforcement
    • Klassifizierung03 21 00
    • Format2014TitelReinforcement Bars
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClassTitelReinforcement Accessories
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit