Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron Shear dowel HER

Hakron Shear dowel HER

Google-Übersetzung,
Die Dübel sind horizontale Stäbe, die ein Verbiegen der Dübel im Beton (Spaltung) verhindern. Die speziell integrierte Druckbewehrung gewährleistet eine optimale Verteilung der Drucklast (siehe Dübelkatalog). Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage in speziellen Unterlagen. Für die Dübel ist eine Berechnungssoftware gemäß Euro 2 verfügbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdeuvel_her
  • ProduktfamilieShear dowels
  • ProduktgruppeHER
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)14
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (kg)0.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Luxemburg
Niederlande
Vereinigtes Königreich