Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron Latei
Hakron Latei
Hakron Latei

    Hakron Latei

    Google-Übersetzung,
    Stahlstürze werden über Öffnungen im Mauerwerk angebracht. Dies geschieht, um die Last des Mauerwerks über die Öffnung auf die an die Öffnung angrenzenden Mauerwerksflächen zu übertragen. Die Linsen befinden sich im Außen- und/oder Innenmauerwerk und werden auf beiden Seiten des Tages auf das Mauerwerk gelegt. Die Linsen sind so berechnet, dass sie das volle Mauerwerksgewicht tragen. Durch das geringe Eigengewicht des Stahlsturzes ergeben sich erhebliche Arbeits- und Materialeinsparungen. Standard-Stürze ab Lager siehe Tabelle Stürze Certacon http://www.certacon.nl/certacon/geveldrager/index.php?main=downloads&hmenu=89 Siehe die Informationen zu den erwähnten Linsen Projektzuschnitt Neben den Standard-Stürzen produzieren wir auch a viel Anpassung. Diese Aufträge laufen über Certacon BV. Die Konstruktionsabteilung berechnet und entwickelt den Sturz für Ihr Projekt. Zum Beispiel Kombi-Linsen (inside-out), Hohlkammerlinsen, rundgerollte oder gerundete Linsen, tiefgelegte Linsen und Linsen mit Sonderformen, wie z. B. einer rechtwinkligen Vorderseite, und so weiter. Auch Kombinationen mit Mauerwerksbewehrung sind möglich. Oder z. B. Ankoppeln einer Rollschicht, an und/oder mit Rollböcken aus Edelstahl. Wenden Sie sich für technische Informationen an Hakron Certacon. Mehr über Hakron Certacon finden Sie am Ende dieses Katalogs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlatei
    • ProduktfamilieCurtain Slab
    • ProduktgruppeHP Click
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)870
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)2.74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Träger und Unterzüge
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit