Unique ref.: | leuningplug |
---|---|
Marke: | Hakron |
Produkt Familie: | Handrail Plug |
Produkt Gruppe: | 50 |
Breite (mm): | 50 |
Höhe (mm): | 178 |
Tiefe (mm): | 50 |
Publishing Datum: | 2017-05-10 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.hakron.eu/bim.php?searchtxt=leuningplug |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hakron/product/leuningplug
Material 1: | Plastic |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Netherlands |
Hergestellt in: | Netherlands |
Gewicht (kg): | 0.08 |
BIMobject Kategorie: | Baumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl |
---|---|
Uniclass 1.4 Code: | JE3 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Reinforcement |
Uniclass 2.0 Code: | PR-97-72 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Reinforcement |
BIMobject®