Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZULI
HALLA

ZULI

Google-Übersetzung,
Die Leuchtenfamilie ZULI umfasst eigenständige Pendelleuchten, die durch ihr klares und modernes Design auffallen. Leuchten werden mit direkt-indirekter Abstrahlung erzeugt. Zur Herstellung von ZULI-Leuchten wird ein spezielles poliertes Parabolraster verwendet, mit dem eine Lichtausbeute von bis zu 92% erreicht werden kann. Besonders in Bürogebäuden, aber auch in sozialen und repräsentativen oder kulturellen Einrichtungen können diese Leuchten vielfältig eingesetzt werden.

Art der Installation:
  • Suspendiert
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzuli
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeZULI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-14
  • Editionsnummer3
  • Höhe (mm)50
  • Tiefe (mm)170
Links
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit