Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB1470 310mm Flush Pull
HB1470 310mm Flush Pull

    HB1470 310mm Flush Pull

    Google-Übersetzung,

    Der neue größere HB1470 wurde entwickelt, um das bestehende Sortiment an bündigen Griffen von Halliday und Baillie zu ergänzen und reagiert auf die zunehmende Größe von Innentüren.

    Für Scharnier- oder Pivottüren sorgt der Begleiter HB1475 Bi-Fold Flush Pull für ein nahtloses Erscheinungsbild über ein Projekt hinweg.

    (Abgebildet mit einem Endgriff HB680 – bündige Griffe sind separat erhältlich)

    Erforderliche Mindesttürstärke: 33 mm bei Verwendung Rücken an Rücken ohne Endzug, 42 mm bei Verwendung Rücken an Rücken mit einem HB680 Endzug wie abgebildet.

    Material: Massives Messing

    Unterputzgriffe: 310 mm x 50 mm x 15 mm

    Geeignet für Holz- oder größere Aluminiumtüren. HB1410 Holzbefestigungssatz bei Aluminiumtüren nicht erforderlich.

    Spezifikation
    • For finish options please see our current finishes sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhb-1470-310mm-flush-pull
    • ProduktfamilieSliding Door Hardware
    • ProduktgruppeFlush Pulls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inNeuseeland
    • Hergestellt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit