Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB1475 310mm Offset Flush Pull

HB1475 310mm Offset Flush Pull

Google-Übersetzung,

Der neue größere HB1475 wurde entwickelt, um das bestehende Sortiment an bündigen Griffen von Halliday und Baillie zu ergänzen und reagiert auf die zunehmende Größe von Innentüren.

Die Griffe HB1475 haben nicht nur ein größeres Format, sondern auch einen tieferen Innengriff entlang einer Seite, perfekt für zweiflügelige, hängende oder schwenkbare Türsets oder wo große, schwere Schieber zusätzlichen Fingergriff benötigen, um die Tür zu ziehen. Für einen Standard-Schiebetürgriff sorgt der Begleiter HB1470 Flush Pull für ein nahtloses Erscheinungsbild über ein Projekt hinweg.

Aufgrund des zusätzlichen Griffs entlang einer Kante der Spülgriffe sind alle Klappgriff-Spülgriffe einhändig und müssen als linke oder rechte Ausführung bestellt werden.

(Abgebildet mit einem Endgriff HB680 – bündige Griffe sind separat erhältlich)

Erforderliche Mindesttürstärke: 33 mm bei Verwendung Rücken an Rücken ohne Endzug, 42 mm bei Verwendung Rücken an Rücken mit einem HB680 Endzug wie abgebildet.

Spezifikation
  • Material: Solid brass

    Flush pulls : 310mm x 50mm x 15mm

    Suitable for timber or larger aluminum doors. HB1410 timber fixing kit not required on aluminum doors.

    For finish options please see our current finishes sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

    Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee.


    Available Finishes
    Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhb-1475-310mm-offset-flush-pull
  • ProduktfamilieSliding Door Hardware
  • ProduktgruppeFlush Pulls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit