Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop
HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    HB720 Square Floor Mounted Magnet Door Stop

    Google-Übersetzung,

    Der bodenmontierte Türstopper HB 720 Cube ist eine ikonische Lösung, wenn eine mechanische Feststellungsfunktion erforderlich ist.

    Der an der Tür montierte Stahlhalter ist passend verarbeitet und passt perfekt in den Magneten und bietet eine starke Kraft, die perfekt für große Türen ist.

    Geeignet für den Innen- oder überdachten Außenbereich. Enthält Stahlhalter und alle Befestigungselemente.

    Material: Gefrästes Aluminium

    Höhe: 51 mm

    Durchmesser: 38 mm (Vollmagnet)
    Ein zusätzlicher 25 mm hoher massiver Höhenverstellsockel (HB765) ist separat erhältlich, falls die Höhe erhöht werden sollte.

    Geeignet für den Innen- oder überdachten Außenbereich.

    Spezifikation
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Satin Chrome, Appliance White
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhb-720-square-floor-mounted-magnetic-door-stop
    • ProduktfamilieOther Hardware
    • ProduktgruppeDoor Stops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit