Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB737 Wall Mounted Magnet Door Stop
HB737 Wall Mounted Magnet Door Stop

    HB737 Wall Mounted Magnet Door Stop

    Google-Übersetzung,

    Der magnetische Türstopper HB 737 für die Wandmontage ist ein einfacher, unauffälliger magnetischer Stopper zur Montage an Sockelleisten oder an der Tür selbst.

    Ein schwarzes magnetisiertes Gummiende und unsichtbare Schraubbefestigungen sorgen für ein stromlinienförmiges Design für die Türsteuerung.

    Material: Gefräste Aluminiumbasis, magnetisiertes Gummiende

    Projektion: 75 mm

    Für Finish-Optionen sehen Sie bitte unser aktuelles Finish-Blatt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Halliday + Baillie-Vertreter, da nicht alle Oberflächen in allen Regionen erhältlich sind. Der Magnetverschluss kann entweder auf die Tür aufgesetzt oder in die Tür eingelassen werden.

    Spezifikation

    • Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Satin Chrome, Appliance White
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhb-737-wall-mounted-magnetic-doorstop
    • ProduktfamilieOther Hardware
    • ProduktgruppeDoor Stops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit