Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB1810 Flush Bolt (Flat Throw) for Aluminium Sliding Doors

HB1810 Flush Bolt (Flat Throw) for Aluminium Sliding Doors

Google-Übersetzung,

Der HB1810 hat sich aus der HB600 Flush Bolt-Serie entwickelt, wo Verschraubungssicherheit erforderlich ist.

Der HB1810 Flush Bolt, ideal für Aluminiumschreinerei, ist aus massivem Messing gefräst und verfügt über einen Spannungseinstellmechanismus auf der Rückseite für einen reibungslosen Betrieb. Für Situationen, in denen der Riegel von der Oberkante der Tür entfernt benötigt wird (z. B. bei überhohen Türen), verwenden Sie bitte den HB1820, der über ein zusätzliches 1-Meter-Verlängerungskit verfügt, das separat bestellt werden kann. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur als Bolzen konzipiert wurde und nicht für die doppelte Verwendung als Zug und Bolzen empfohlen wird

Spezifikation
  • (For use on timber doors, an HB1850 Timber Fixing Kit is required and can be purchased separately.)

    For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

    Glue, epoxy, silicone products etc are not required or recommended for installation, and may void warrantee.


    Available Finishes
    Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhb1810-flush-bolt-flat-throw-for-alumnium-sliding-doors
  • ProduktfamilieHinge, Pivot and Bi-fold Door Hardware
  • ProduktgruppeLocks, Deadbolts and Bolts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit