Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB2025 Deadbolt 55mm Backset For Hinge Pivot and B-fold Doors
HB2025 Deadbolt 55mm Backset For Hinge Pivot and B-fold Doors

    HB2025 Deadbolt 55mm Backset For Hinge Pivot and B-fold Doors

    Google-Übersetzung,

    Eine breitere Dornmaßversion des HB2015, das HB2025, ist als eigenständiges Schloss für Pendeltüren konzipiert, mit Griffen Ihrer Wahl, an Holz oder Aluminium.

    Das HB2025 PZW ist ein Türschloss mit 55 mm Dornmaß und Riegel, das als eigenständiger Verriegelungsbolzen verwendet werden kann.

    Das HB2025 wurde speziell für Scharnier-, Falt- oder Drehtüren entwickelt, das Schwesterprodukt HB2020 verwendet jedoch die gleichen Gehäuseabmessungen, jedoch mit zweizackigen Verriegelungsklauen, die für Schiebetüren geeignet sind.

    Material: Zinkdruckguss und Messing

    Dornmaß: 55 mm

    Gehäusetiefe: 70 mm von der Innenseite der Frontplatte.

    Für Finish-Optionen sehen Sie bitte unser aktuelles Finish-Blatt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Halliday + Baillie-Vertreter, da nicht alle Oberflächen in allen Regionen erhältlich sind.

    Spezifikation
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhb2025-deadbolt-55mm-backset-for-hinge-pivot-and-bi-fold-doors
    • ProduktfamilieSliding Door Hardware
    • ProduktgruppeLocks and Sliding Lock Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit