Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB3370 Extra Long 350mm Offset Flush Pull Plain
HB3370 Extra Long 350mm Offset Flush Pull Plain

    HB3370 Extra Long 350mm Offset Flush Pull Plain

    Google-Übersetzung,

    Die Modelle HB3370 und HB3375 bieten ein einfaches, großzügig dimensioniertes System zum Verriegeln von Schiebetüren mit Schlüssel.

    Dieser reduzierte Ansatz für Schiebeschloss-Sets verwendet einen bündigen Griff mit versetztem Griff für eine einfache Handhabung mit schweren Schiebern, die in Verbindung mit verschiedenen Schiebeschlössern verwendet werden können. Da der HB 3370 keine beweglichen Teile hat, ist er ideal für übergroße Türen als bündiger Griff im großen Maßstab oder als Teil eines Schließsets in Küstengebieten, wo Gischt und atmosphärische Partikel die langfristige Nutzung beeinträchtigen können.

    In Kombination mit den Schiebe-Einsteckschlössern HB 2010 oder HB 2020 bieten sie eine sichere, wartungsarme Lösung für Schiebetüren im Außenbereich. Kann entweder mit einem leeren, bündigen Griff an der Außenseite oder ohne bündigen Griff verwendet werden. Erhältlich mit Griffen für Links- und Handanschlag.

    Spezifikation
    • Material : diecast zinc and brass

      Dimensions : 350mm x 46mm x 17mm

      Internal grip depth : 16mm

      Suitable for timber or aluminum doors. HB604 timber fixing not required on aluminum doors.

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhb3370-extra-long-350mm-flush-pull-without-keyhole
    • ProduktfamilieSliding Door Hardware
    • ProduktgruppeFlush Pulls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit