Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB526 Stainless Steel Stair Rail Bracket With Light Wiring Capability
HB526 Stainless Steel Stair Rail Bracket With Light Wiring Capability
HB526 Stainless Steel Stair Rail Bracket With Light Wiring Capability

    HB526 Stainless Steel Stair Rail Bracket With Light Wiring Capability

    Google-Übersetzung,

    Die Halliday + Baillie HB 526 wurde aus der HB 530-Halterung entwickelt und enthält einen Kanal, der eine 12-Volt-Verkabelung zum Anschluss an LED-Beleuchtungsstreifen ermöglicht.

    Wie ihre Gegenstücke aus Aluminium (HB525 und HB527) ist diese Halterung in verdrahteten und nicht verdrahteten Versionen mit der Robustheit von Edelstahl 316 erhältlich. Für das nicht verdrahtete Gegenstück siehe HB 528, da nicht alle Halterungen in einer Reihe Beleuchtungskapazität benötigen. Beinhaltet alle Befestigungselemente einschließlich Dübel für Beton-, Mauerwerks- oder Gipskartonwände mit Holzrahmen. Epoxid nicht enthalten.

    Bitte beachten Sie, dass es nicht mit Glasbefestigungssets verwendet werden kann.

    Spezifikation
    • Material : 316 marine grade stainless steel only. No other finishes available.

      Minimum suggested spacing : 600mm
      Maximum suggested spacing : 800mm

      Please note that while brackets are kept in stock, orders over 30 units may incur an additional lead time.

      Please enquire about bulk pricing for orders over 50 units.


      Available Finishes
      Brushed Stainless Steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhb526-stainless-steel-bracket-with-light-wiring-capability
    • ProduktfamilieStair Hardware
    • ProduktgruppeStair Brackets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit