Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB650 105mm Mini Flush Pull

HB650 105mm Mini Flush Pull

Google-Übersetzung,

Der HB650 wurde speziell für kleine Schiebefenster und eingebaute Tischlereien entwickelt, bei denen ein konsistentes visuelles Thema erforderlich ist, um zu den längeren Spülgriffoptionen zu passen.

Alle Spülgriffe haben eine unsichtbare Befestigung (unter Verwendung eines HB 604 Holz-Befestigungssatzes in Holztüren) für einen zurückhaltenden, zeitgemäßen Look. Einzeln verkauft.

Material: Zinkdruckguss

Unterputzgriffe: 105 mm x 36 mm x 13 mm

Geeignet für Holz- oder Aluminiumtüren. HB604 Holzbefestigungsset für Aluminiumtüren nicht erforderlich.

Spezifikation
  • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

    Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee.


    Available Finishes
    Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhb650-105mm-mini-flush-pull
  • ProduktfamilieSliding Door Hardware
  • ProduktgruppeFlush Pulls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit