Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB690/35 170mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset
HB690/35 170mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset
HB690/35 170mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset
HB690/35 170mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset

    HB690/35 170mm Series Sliding Door Privacy Lock - 55mm Backset

    Google-Übersetzung,

    Halliday + Baillie Pocket Sliding Privacy Lock Series mit den flacheren HB660/35 bündigen Griffen für dünnere Türen.

    Das HB690 170 mm lange Sichtschutz-Schiebetürschloss verfügt über einen Spülgriff mit Schnappverschluss innen und einen Spülgriff mit Notentriegelung außen für eine sichere, effiziente Verriegelung von Badezimmer- und Waschraumtaschenschiebern. Der HB690 wird mit einem kleinen versenkten Endzug geliefert, mit dem der Schieber einfach aus der Tasche gezogen werden kann. Die erforderliche Mindesttürstärke beträgt 35 mm. Für Türen mit einer Dicke von 38 mm oder mehr bestellen Sie bitte HB690.

    Bitte beachten Sie, dass die „Serie HB690“ den Schlosskörpertyp bezeichnet, der mit verschiedenen Spülgriffkonfigurationen verwendet wird. Das „HB630“-Set hat einen Schlüssel und eine Feder auf beiden Seiten und ist eine mögliche Konfiguration in der Serie.

    Material: Zinkdruckguss mit Messing und Edelstahl 316

    Dornmaß: 55 mm

    Mindesttürstärke: 38 mm (für 35-37 mm Türen verwenden Sie bitte das HB690/35-Set)

    Unterputzgriffe: 170 mm x 36 mm x 14 mm

    Innentiefe: 11 mm

    Geeignet für Holz- oder Aluminiumtüren.

    Spezifikation
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee. Glue, epoxy, or silicone products can be used to secure the spindle bar to the back of the snib flush pull for example where sets have a flush pull to one side only.

      Configurations:
      HB 690 – Privacy Set with Snib Inside and Emergency Release Pull Outside
      HB 692 – Snib In, Blank Out
      HB 693 – Snib In, No Pull Out
      HB 694 – Snib Pulls to Both Sides


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhb690-35-series-sliding-door-privacy-lock-55mm-backset
    • ProduktfamilieSliding Door Hardware
    • ProduktgruppeLocks and Sliding Lock Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit