Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB710-L Round Floor Mounted Double Magnet Door Stop
HB710-L Round Floor Mounted Double Magnet Door Stop

    HB710-L Round Floor Mounted Double Magnet Door Stop

    Google-Übersetzung,

    Der runde Türstopper HB 710-L von Halliday + Baillie bietet eine stärkere mechanische Haltekraft als das Modell HB 710, wenn eine mechanische Aufhaltefunktion erforderlich ist.

    Der an der Tür montierte Stahlhalter ist passend verarbeitet und passt perfekt in den Magneten und bietet eine starke Kraft von 3300 Gauss zum Sichern größerer Türen. Geeignet für den Innen- oder überdachten Außenbereich.

    Inklusive Stahlhalter und allen Befestigungselementen.

    Material: Gefrästes Aluminium

    Höhe: 51 mm

    Durchmesser: 38 mm (Vollmagnet)

    Spezifikation
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Satin Chrome, Appliance White
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhb710-l-round-floor-mounted-magnetic-door-stop
    • ProduktfamilieOther Hardware
    • ProduktgruppeDoor Stops
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit