Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HANSAPINTO Einhebel-Küchenarmatur 45182283
HANSAPINTO Einhebel-Küchenarmatur 45182283
HANSAPINTO Einhebel-Küchenarmatur 45182283
HANSAPINTO Einhebel-Küchenarmatur 45182283
    Hansa

    HANSAPINTO Einhebel-Küchenarmatur 45182283

    HANSAPINTO Einhebel-Küchenarmatur 45182283
    Spezifikation
    • ALLGEMEINE ATTRIBUTE: · Produktgruppe: Küchenarmatur · Einbauart: Standmontage · Technisches Merkmal: Einhebelmischer · Oberfläche: Chrom · BIM Daten vorhanden: Ja PRODUKT EIGENSCHAFTEN: · Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen · Montage: 1-Loch · Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung · Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Ausziehbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar · Anzahl der Strahlarten: 2-strahlig · Handbrausen Typ: Ausziehbrause · Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar) · Mechanische Teile: ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung · Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage · Zusätzlich Eigenschaften: Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) FLIESSEIGENSCHAFTEN: · Durchfluss bei 300 kPa: 9,60 l/min BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN: · EN Standard: EN 817 · Geräuschklasse: I (ISO 3822) Oras lab. ZULASSUNGEN: · DVGW: DW-6506CS0561 · ABP: P-IX 29695/IBO TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: · DN-Größe: DN15 · Ausladung: 231 mm · Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°) · Material: brass · Heißwasserversorgung: max. +80°C · Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa · Anschlussgröße: G3/8 LOGISTIK: · Bruttogewicht: 2.7 kg · Verpackungsmaße: 754.0 x 334.0 x 63.0
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer45182283
    • ProduktfamilieHANSAPINTO
    • ProduktgruppeKitchen faucets
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin manual water supply sets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit