Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller 04231000
Ecostat Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller 04231000
    hansgrohe

    Ecostat Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller 04231000

    Ecostat Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller
    Spezifikation
    • · 1 Verbraucher · Mengesteuerung und Umsteller für 2 Verbraucher · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26.5 l/min · Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart: Grundkörper · Schmutzfangsieb integriert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer04231000
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeEcostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.88
    • Breite (Inches)6.75
    • Tiefe (Inches)2.56
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit