Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27474000
Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27474000
    hansgrohe

    Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27474000

    4.6 von 5 Sternen4.6(42 Bewertungen)
    Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 240 mm · Brausearmlänge 390 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 18 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27474000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRaindance S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)136
    • Breite (mm)240
    • Tiefe (mm)503
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures