Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Showerpipe 160 1jet Green 2.0 GPM mit Einhebelmischer Pressure Balance 04530000
hansgrohe

Croma Showerpipe 160 1jet Green 2.0 GPM mit Einhebelmischer Pressure Balance 04530000

3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
Croma Showerpipe 160 1jet Green 2.0 GPM mit Einhebelmischer Pressure Balance
Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Einhebel-Brausemischer, Brauseschlauch · Kopfbrause Croma 160 · Brausekopfgröße: 160 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: Rain · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7.6 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet · Montageart: Aufputzinstallation · Druck,-Mengenregulierung in einer Einheit · Temperaturbegrenzung einstellbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer04530000
  • ProduktfamilieShower pipes with mixer
  • ProduktgruppeCroma
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)45.13
  • Breite (mm)11.13
  • Tiefe (mm)14.5
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)6.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011613
  • ETIM-NameShower column/panel
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures