Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Logis Universal Rasierspiegel mit LED Leuchte 73560000

Unique ref.: 73560000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Logis Universal
Produkt Gruppe: Mirrors
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Logis Universal Rasierspiegel mit LED Leuchte

· neigbar
· Material: Metall
· Lampe: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
· Eingangsspannung:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
· Ausgangsspannung: 12 V - DC
· Wandmontage
· Vergrößerung: 3-fach
· schwenkbar
· beleuchteter Vergrößerungsspiegel


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.52

BIMobject Kategorie: Sanitary - Mirrors
IFC Klassifikation: Furniture
UNSPSC Name: Furniture and Furnishings
UNSPSC Code: 56
Uniclass 1.4 Code: L8732
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mirrors
Uniclass 2.0 Code: PR-45-55-06
Uniclass 2.0 Beschreibung: Bathroom Mirrors
Uniclass 2015 Code: Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Beschreibung: Bathroom mirrors
NBS Reference Code: 45-55-06
NBS Reference Beschreibung: Bathroom Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
OmniClass-Nummer: 23-21 37 13 15
OmniClass-Bezeichnung: Mirrors
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS