Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Allegro E Einhebel-Küchenmischer 290 mit Ausziehbrause 06461000
Allegro E Einhebel-Küchenmischer 290 mit Ausziehbrause 06461000
    hansgrohe

    Allegro E Einhebel-Küchenmischer 290 mit Ausziehbrause 06461000

    Allegro E Einhebel-Küchenmischer 290 mit Ausziehbrause
    Spezifikation
    • · L-Auslauf · Schwenkbereich 150° · mit Teleskopfunktion (330 - 500 mm) · Normal- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 6.7 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ⅜ Compression · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer06461000
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeAllegro E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13.38
    • Breite (Inches)4.5
    • Tiefe (Inches)11.19
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (lbs)3.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit