C71-F660-08 Spülencombi 660 43202800
hansgrohe

C71-F660-08 Spülencombi 660 43202800

C71-F660-08 Spülencombi 660
Spezifikation
  • · Besteht aus: Einbauspüle, 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox, manuelle Ab- und Überlaufgarnitur · Material Spüle: Edelstahl · Anzahl Becken: 1 Hauptbecken · Hahnloch und Loch für Bedienelement sind vorgebohrt · Beckentiefe: 190 mm · Unterschrank: 80 cm · Einbauart: Flach aufliegend oder flächenbündig · Position Überlauf: seitlich rechts im Becken · Armaturenbankverstärkung für einen festen und stabilen Sitz der Armatur · Eckradius: 10 mm · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15 · Durchflussmenge 8 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · Keramikmischsystem · MagFit magnetische Brausehalterung · Rückflussverhinderer integriert · Schwenkbereich 150° · Normalstrahl · ComfortZone 200 · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer43202800
  • ProduktfamilieSink combinations (bundle)
  • ProduktgruppeC71
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)15.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011315
  • ETIM NameKitchen sink
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks