sBox Rim and tile mounted bath basic set
hansgrohe

sBox Rim and tile mounted bath basic set

Google-Übersetzung,
sBox Wannenrand- und Fliese-Grundausstattung
Spezifikation
  • Surfaces: - 13560180 n.a. Specification: • suitable for rim or tile mounted installation • 1 function • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • connection hose length: 600 mm • bath rim width at least 100 mm • drilling diameter on bath tub: two drilled holes Ø 50/51 mm and connection by sawing out required (consider template) • clamping range: 0 - 30 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer13560180
  • ProduktfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
  • ProduktgruppesBox
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)553
  • Breite (mm)289
  • Tiefe (mm)51
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)149
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung01 52 19
  • Format2014TitelSanitary Facilities
  • OmniClassNummer23-27 31 29 11
  • OmniClassTitelManual Mixing Valves