Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
    hansgrohe

    Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet

    Google-Übersetzung,
    Metris Select M71 Einhebel-Küchenmischer 320, EcoSmart, 1jet
    Spezifikation
    • Surfaces: - 14785000 Chrome - 14785800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 320 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14785XXX
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeMetris Select M71
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)363
    • Breite (mm)139
    • Tiefe (mm)286
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit