RainSelect Grundkörper für 3 Verbraucher 15311180
RainSelect Grundkörper für 3 Verbraucher 15311180
    hansgrohe

    RainSelect Grundkörper für 3 Verbraucher 15311180

    RainSelect Grundkörper für 3 Verbraucher
    Spezifikation
    • · 3 Verbraucher · Anschlussgewinde Rp ¾ · Installationstiefe: von 87 bis 122 mm · horizontale Montage · schallentkoppelte Montage · Anschlussgröße: DN15/DN20
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15311180
    • ProduktfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
    • ProduktgruppeRainSelect
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)82
    • Breite (mm)575
    • Tiefe (mm)132
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-27 31 29 11
    • OmniClassTitelManual Mixing Valves